Opublikuj swoje produkty
Concrete art
San Marco

Concrete art

gives surfaces the solid, tactile, appearance of the naturally aged cement, creating a modern settings of refined underground atmosphere, while outdoor it becomes the protagonist of the facades, it reproduces the aesthetics of the “fair face” solid-looking cement. The variety of effects and methods of application guarantees a unique result and a strong material identity, ideal to customize design environments, loft and contemporary architecture, also of insulation coatings.

Skontaktuj się z San Marco

Opis
  • CONCRET_ART enables to realize the following effects: WOODWORK EFFECT WASHOUT EFFECT FINE POLISHED EFFECT MEDIUM POLISHED EFFECT PLASTER EFFECT ALVEOLAR EFFECT
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConcrete_art
  • Rodzina produktuDecorative products
  • Grupa produktuConcrete art
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems