Opublikuj swoje produkty
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome

    AXOR Urquiola Single lever basin mixer 130 with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces:

      - 11020000 Chrome

      - 11020140 Brushed Bronze

      - 11020250 Brushed Gold Optic

      - 11020300 Polished Red Gold

      - 11020310 Brushed Red Gold

      - 11020800 Stainless Steel Optic

      - 11020820 Brushed Nickel

      - 11020950 Brushed Brass

      - 11020990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 130

      • projection: 139 mm

      • spout height: 132 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11020000
    • Rodzina produktuAXOR Urquiola
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)132
    • Głębokość (mm)204
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja