Opublikuj swoje produkty
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome

    AXOR Urquiola 2-handle basin mixer 120 with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces:

      - 11024000 Chrome

      - 11024020 Polished Chrome

      - 11024140 Brushed Bronze

      - 11024250 Brushed Gold Optic

      - 11024300 Polished Red Gold

      - 11024310 Brushed Red Gold

      - 11024800 Stainless Steel Optic

      - 11024820 Brushed Nickel

      - 11024950 Brushed Brass

      - 11024990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 2-handle basin mixer, waste set

      • ComfortZone 120

      • projection: 139 mm

      • spout height: 120 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11024000
    • Rodzina produktuAXOR Urquiola
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)177
    • Głębokość (mm)204
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja