Opublikuj swoje produkty
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
    AXOR

    AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.

    AXOR Urquiola Bath thermostat floor-standing
    Opis
    • Surfaces:

      - 11422000 Chrome

      - 11422020 Polished Chrome

      - 11422130 Polished Bronze

      - 11422140 Brushed Bronze

      - 11422250 Brushed Gold Optic

      - 11422260 Brushed Chrome

      - 11422300 Polished Red Gold

      - 11422310 Brushed Red Gold

      - 11422800 Stainless Steel Optic

      - 11422820 Brushed Nickel

      - 11422950 Brushed Brass

      - 11422990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • projection 204 mm

      • 2 functions

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • with automatic resetting

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • dirt filter included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11422000
    • Rodzina produktuAXOR Urquiola
    • Grupa produktuBath thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1098
    • Szerokość (mm)236
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja