Opublikuj swoje produkty
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Opis
  • Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12672USA
  • Rodzina produktuAXOR Starck
  • Grupa produktuShower columns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2151
  • Szerokość (mm)236
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)14.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011613
  • Nazwa ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone