Opublikuj swoje produkty
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    AXOR

    28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 28790000 Chrome - 28790140 Brushed Bronze - 28790250 Brushed Gold Optic - 28790300 Polished Red Gold - 28790310 Brushed Red Gold - 28790330 Polished Black Chrome - 28790340 Brushed Black Chrome - 28790670 Matt Black - 28790800 Stainless Steel Optic - 28790820 Brushed Nickel - 28790950 Brushed Brass - 28790990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11 l/min • function from: 7,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28790XXX
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)144
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures