Opublikuj swoje produkty
28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
    AXOR

    28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
    Opis
    • Surfaces: - 28793000 Chrome - 28793140 Brushed Bronze - 28793250 Brushed Gold Optic - 28793300 Polished Red Gold - 28793310 Brushed Red Gold - 28793330 Polished Black Chrome - 28793340 Brushed Black Chrome - 28793670 Matt Black - 28793800 Stainless Steel Optic - 28793820 Brushed Nickel - 28793950 Brushed Brass - 28793990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 6,5 l/min • function from: 6 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28793XXX
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures