Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Opis
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35297USA
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuOverhead showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6
    • Szerokość (mm)9
    • Głębokość (mm)9
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone