Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 1jet with ceiling connection
    Opis
    • Surfaces: - 35316000 Chrome - 35316020 Polished Chrome - 35316130 Polished Bronze - 35316140 Brushed Bronze - 35316250 Brushed Gold Optic - 35316260 Brushed Chrome - 35316300 Polished Red Gold - 35316310 Brushed Red Gold - 35316330 Polished Black Chrome - 35316340 Brushed Black Chrome - 35316800 Stainless Steel Optic - 35316820 Brushed Nickel - 35316830 Polished Nickel - 35316930 Polished Brass - 35316950 Brushed Brass - 35316990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35316000
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuOverhead showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)157
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja