Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 2jet ceiling
    Opis
    • Surfaces: - 35321000 Chrome - 35321020 Polished Chrome - 35321130 Polished Bronze - 35321140 Brushed Bronze - 35321250 Brushed Gold Optic - 35321260 Brushed Chrome - 35321300 Polished Red Gold - 35321310 Brushed Red Gold - 35321330 Polished Black Chrome - 35321340 Brushed Black Chrome - 35321800 Stainless Steel Optic - 35321820 Brushed Nickel - 35321830 Polished Nickel - 35321930 Polished Brass - 35321950 Brushed Brass - 35321990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35321000
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuOverhead showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja