Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    Opis
    • Surfaces: - 39864000 Chrome - 39864140 Brushed Bronze - 39864250 Brushed Gold Optic - 39864300 Polished Red Gold - 39864310 Brushed Red Gold - 39864330 Polished Black Chrome - 39864340 Brushed Black Chrome - 39864800 Stainless Steel Finish - 39864670 Matt Black - 39864820 Brushed Nickel - 39864950 Brushed Brass - 39864990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 230 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min • extension length up to 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny39864XXX
    • Rodzina produktuAXOR Citterio
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)342
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)266
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja