Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
axor/products/7adde045-00c2-41b7-b72a-90df4ae8f6e2
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Krany i baterie
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Dostępne w Stany Zjednoczone
AXOR
Obserwuj
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
10820001
Rodzina produktu
AXOR Starck
Grupa produktu
Kitchen mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-01-15
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
656
Szerokość (mm)
109
Głębokość (mm)
324
Linki
Linki
Url produktu
https://www.axor-design.com/articledetail--10820001
Opis techniczny
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10820001.html
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
4
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Krany i baterie
Klasyfikacja IFC
Zawór
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Pobierz
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Pobierz