Opublikuj swoje produkty
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    AXOR

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    Opis
    • Surfaces: - 43012100 Polaris - 43012300 Bronze Specification: • cut-out dimensions: 720 x 384 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back left in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny43012XXX
    • Rodzina produktuAXOR made by Schock
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)311
    • Szerokość (mm)790
    • Głębokość (mm)454
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja