Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set
    Opis
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45004820
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)371
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)236
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures