Opublikuj swoje produkty
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
    AXOR

    48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

    AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

    Opis
    • Surfaces:

      - 48150000 Chrome

      - 48150140 Brushed Bronze

      - 48150250 Brushed Gold Optic

      - 48150300 Polished Red Gold

      - 48150310 Brushed Red Gold

      - 48150330 Polished Black Chrome

      - 48150340 Brushed Black Chrome

      - 48150670 Matt Black

      - 48150800 Stainless Steel Optic

      - 48150820 Brushed Nickel

      - 48150950 Brushed Brass

      - 48150990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48150XXX
    • Rodzina produktuBasin mixer
    • Grupa produktuAXOR One
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania