Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set
    Opis
    • · projection 260 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45037820
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1242
    • Szerokość (mm)124
    • Głębokość (mm)337
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures