Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with zero handles 45444820
AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with zero handles 45444820
    AXOR

    AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with zero handles 45444820

    AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with zero handles
    Opis
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder · projection 152 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45444820
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)214
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)216
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures