Opublikuj swoje produkty
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Opis
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny48656XXX
      • Rodzina produktuAffusion pipe
      • Grupa produktuAXOR One
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2025-07-10
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)44
      • Szerokość (mm)24
      • Głębokość (mm)160
      Dodatkowe informacje
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)0.16
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC010161
      • Nazwa ETIMHand shower
      • UNSPSC nameShowers
      • UNSPSC code30181503
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
      • OmniClass Number23-31 17 00
      • OmniClass TitleShowers
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures