Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 WH

Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 WH

Poznaj lampę sufitową EXO 3 LINE 70 WH: elegancką lampę sufitową, która zapewnia niezawodne oświetlenie w niewielkich przestrzeniach, wymagających wyraźnej linii sufitu. Wykonana z aluminium z matowym, białym wykończeniem, nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie pochodzi z żarówki GU10 o mocy 3 x 50 W i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 3 punkty świetlne i wymiary ok. 6 cm szerokości × 11 cm wysokości. Można ją zamontować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6651.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 70 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Szerokość klosza [cm]: 6 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 8 Wysokość produktu [cm]: 11 Szerokość produktu [cm]: 6 Długość podstawy sufitowej [cm]: 70 Materiały i kolory Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor dominujący: Biały Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Biały Informacje podstawowe Typ: Reflektor Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 3x 50W Typ źródła światła: GU10 Specyfikacja Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 3 Napięcie: 230V Obrót: 350° Odchylenie: 90° CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,2 Masa netto [kg]: 1,1 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7 Głębokość pudełka 1 [cm]: 12 Szerokość pudełka 1 [cm]: 71
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6651
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe

Dostępny w krajach:

Europa