Opublikuj swoje produkty
Drywall Access Door
Babcock-Davis
Zarchiwizowane

Drywall Access Door

Babcock-Davis' Drywall Access Door provides simple access through a vertical or horizontal surface with push latching door. Engineered with a welded aluminum frame and an optional removable door that is designed to receive 1/2 inch or 5/8 inch drywall infill to seamlessly integrate into the surrounding wall.

Features
  • Optional Double Door
  • Push Latching Door
  • Safety Cord
Opis
  • Model: BRGB/BRGBR/BRGT Door: Welded Aluminum, Drywall Infill Frame: Welded Aluminum Size: Min: 8 inches by 8 inches; Max: 24 inches by 24 inches Flange: Exposed Hinge: Welded Pin Installation: Wall or Ceiling Finish: Mill Warranty: 1 year Options: Flanges, Latches, Materials, Gaskets
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall-access-door
  • Rodzina produktuAccess doors & frames
  • Grupa produktuAccess Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe