Opublikuj swoje produkty
Internal sliding door
Barausse
Zarchiwizowane

Internal sliding door

Retractable sliding door for sliding door box. ( 10/10,8 /12,5 /15 cm). The wooden frame is made to measure according to the wall thickiness. Architraves can be flat or shaped. Available in several finishes. 

Opis
  • Components: Leaf, frame and handle

    Design: Barausse

    Leaf description:
    Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb filling. In compliance with the regulation CARB phase 2 and TSCA title 6.

    Leaf tickness: 46 mm

    Frame description:
    Frame is provided to measure to fit the wall thickness perfectly.

    Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000 "Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes". 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybarausse-internal-sliding-door
  • Rodzina produktuInterior door
  • Grupa produktuSliding door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyPapier laminowany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors