Opublikuj swoje produkty
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF50
  • Rodzina produktuSmall- midsize venue projector
  • Grupa produktuF-series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)143
  • Szerokość (mm)342
  • Głębokość (mm)306
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)7.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511