Opublikuj swoje produkty
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Opis
    • 5500 lumen
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMedea-M
    • Rodzina produktuHigh End Residential projector
    • Grupa produktuHigh End Residential projector
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)227
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkrylan
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC000690
    • Nazwa ETIMVideo projector
    • UNSPSC nameVideo projectors
    • UNSPSC code45111616
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Projectors
    • OmniClass Number23-37 15 19
    • OmniClass TitleVideo Projectors