Opublikuj swoje produkty
UniSee 800, UNI-2008
Barco

UniSee 800, UNI-2008

55" 800 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Opis
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Quantum Dot Technology
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyunisee-800-uni-2008
  • Rodzina produktuEnterprise
  • Grupa produktuLarge Video Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)682
  • Szerokość (mm)1211.4
  • Głębokość (mm)167
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)38.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • Kod ETIMEC001630
  • Nazwa ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices