Opublikuj swoje produkty
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 z 5 gwiazdek2.9(7 recenzje)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Opis
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyunisee-800-uni-8002
  • Rodzina produktuEnterprise
  • Grupa produktuLarge Video Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)682
  • Szerokość (mm)1211.4
  • Głębokość (mm)168
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)38.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • Kod ETIMEC001630
  • Nazwa ETIMTelevision
  • UNSPSC nameVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices