Opublikuj swoje produkty
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(12 recenzje)
    The "ALBA" bench consists of a monolithic triangular section seat with a slight curvature on the upper surface, facilitating water drainage. This product belongs to the Ultratense Concrete® product family and maximizes the innovative technology and exceptional strengths of this material. The result is a product with a very light and elegant formal pattern, where a series of folds follow a minimal and rigorous ergonomic logic, supported by a central profile that emerges from the lower surfaces without weighing down its appearance. The bench is designed to be paired with the "AURORA" table.
    Opis
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0PAAR090
    • Rodzina produktuALBA
    • Grupa produktuALBA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)1990
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Waga netto (kg)230
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches