Opublikuj swoje produkty
ARROW - BENCH
ARROW - BENCH
    BELLITALIA

    ARROW - BENCH

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    The "ARROW" bench model consists of a monolithic seat in the shape of an arrow. There is the possibility to anchor the bench to the existing pavement to ensure greater stability and safety for the product.
    Opis
    • ARROW BENCH IN GRANITE (COLOR OF YOUR CHOICE) SANDBLASTED WITH POLISHED SEATING TOP WITH ANTI-DETERIOR PAINTING
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0PAAR092
    • Rodzina produktuARROW
    • Grupa produktuARROW
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)2550
    • Głębokość (mm)1456
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGranite
    • Materiał dodatkowyGranite
    • Waga netto (kg)819
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches