Opublikuj swoje produkty
ben® Interior Paint

ben® Interior Paint

An effortless painting experience from start to finish – easy to apply, easy to touch up, easy to maintain. Benjamin Moore premium is more achievable than ever with ben's smooth application, extended open time, exceptional touch-up, and scuff-resistance. And ben delivers Benjamin Moore's stunning 3,500-plus colors with zero VOCs and low odor.

  • Smooth and easy application, great for touch-ups
  • Scuff-resistant for an easier to maintain finish
  • Excellent hide
  • Zero-VOC, low-odor
  • Spatter-resistant formula that's easy to clean-up
  • Paint and primer together
  • Engineered with Gennex® Color Technology


Additional Info:

Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

Sheen (or Gloss): Matte, Eggshell, Semi-Gloss, Satin/Pearl

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating:


    Skontaktuj się z Benjamin Moore

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyben-interior-paint
    • Rodzina produktuPaints and Varnishes
    • Grupa produktuInterior Paint
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone