Opublikuj swoje produkty
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
    SAN DECO

    Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint

      Alfroya is a pure acrylic pearlescent decorative paint that creates silky matte, shimmering surfaces on interior walls. 

      Water-based and safe for health, it is applied over primed plaster, exposed concrete, or timber with its dedicated primer.

      silky matte paint, pearlescent paint

    Opis
    • Developed for interiors, Alfroya offers both classic and modern looks with its silky matte texture. Its pure acrylic emulsion and pearlescent pigments create a shimmering matte finish, allowing diverse reflections and effects with different techniques.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecorative-paint-alfroya
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDecorative Paint
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka