Opublikuj swoje produkty
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Epoxy is a single-component durable coating that resists water and common cleaning chemicals. It’s the go-to solution for the most challenging facility environments.

    Features:

    • Single component, no catalyst required
    • Provides a mildew-resistant finish
    • Durable coating resists abrasion and marring
    • Waterborne formula with fast dry and recoat times
    • Eligible for LEED® v4 credit; CDPH v1 Emission Certified; qualifies for CHPS low emitting credit
    • Meets MPI Light Industrial Coating Categories


    Additional Info:

    • Available Colors: White, Bases 7X, 8X, 9X
    • Sheen (or Gloss): Semi-Gloss
    • Cleanup: Soap and Water
    • Resin Type: Acrylic Epoxy
    • Recommended Use: Interior
    • MPI Rating:
    • VOC Level: 73.5



        Skontaktuj się z Benjamin Moore

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnypre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • Rodzina produktuPaints and Varnishes
        • Grupa produktuSpecialty
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2024-05-31
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyFarba
        • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
        • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
        • OmniClass Number23-15 21 11
        • OmniClass TitlePaints and Varnishes

        Dostępny w krajach:

        Ameryka północna
        Kanada
        Stany Zjednoczone