Opublikuj swoje produkty
Ultra Spec® 500 - Interior Paint

Ultra Spec® 500 - Interior Paint

Zero-VOC Ultra Spec 500 is a professional-quality interior coating designed to meet the needs of professional painting contractors.

  • Excellent hiding
  • Spatter resistant
  • Great touch-up properties
  • Decorative and uniform flat finish
  • Soap-and-water cleanup
  • Zero VOCs
  • Qualifies for LEED credit
  • Washable
  • Quick drying
  • Low odor
  • Easy application
  • Superior flow and leveling
  • MPI approved
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White and 1X, 2X, 3X, 4X bases

Sheen (or Gloss): Flat, Low-Sheen Eggshell, Eggshell, Satin, Semi-Gloss

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: Acrylic Copolymer

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 53, 143

Skontaktuj się z Benjamin Moore

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyultra-spec-500-interior-paint
  • Rodzina produktuPaints and Varnishes
  • Grupa produktuInterior Paint
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone