Opublikuj swoje produkty
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybetafence-securifor4D-swing-gates
  • Rodzina produktuBramy Skrzydłowe
  • Grupa produktuUS gates
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bramy