Opublikuj swoje produkty
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Double bar panels

    The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.

    Features: 
    - High rigidity
    - Complete
    - Long lifetime
    - Fast installation and low cost

    Width: 2500 mm Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm  (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNylofor2D-Nylofor-Twilfix
    • Rodzina produktuPanele Ogrodzeniowe
    • Grupa produktuNylofor 2D
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Afryka