Opublikuj swoje produkty
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Bekafix

    Manufactured in Europe 

    NYLOFOR 3D EXTREME

    Professional fencing 3D panel
    The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNylofor3DPRO_Bekafix
    • Rodzina produktuPanele Ogrodzeniowe
    • Grupa produktuNylofor 3D PRO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Afryka