Opublikuj swoje produkty
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
    Betafence

    BETAFENCE TruView Landmark

    PANELS

    TruView panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction.
    This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    - Panel width is 8 feet
    - Panel height is existing in 4 and 6 feet
    - Landmark style: rail top

    TUBULAR POSTS

    TruView panels are combined with tubular steel posts.

    Dimension 2" square x 14 ga.

    Each panel is fixed to posts with high-strength steel brackets:
    - U Bracket
    - All Around bracket

    COATING TECHNOLOGY AND COLOR

    Our TruView product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.
    The TruView system is backed by a 20-year limited warranty.

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnytruview-landmark
      • Rodzina produktuPanele Ogrodzeniowe
      • Grupa produktuTruview
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-08-13
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Stany Zjednoczone