Opublikuj swoje produkty
Koryto betonowe V100 kl. B125
Koryto betonowe V100 kl. B125
Koryto betonowe V100 kl. B125
    Bielbet

    Koryto betonowe V100 kl. B125

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)

    Koryto betonowe ( beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) zbrojone prętem żebrowanym ø8mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego, klasa obciążenia B125.


    Opis
    • Dostępne wymiary:

      Wymiary zewnętrzne:

      • długość 1000mm / szerokość 150mm / wysokość 150mm
      • długość 1000mm / szerokość 150mm / wysokość 200mm
      • długość 1000mm / szerokość 150mm / wysokość 250mm

      Wymiary wewnętrzne: 

      • szerokość 100mm / głębokość 95mm
      • szerokość 100mm / głębokość 145mm
      • szerokość 100mm / głębokość 185mm



    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC-V100-B125
    • Rodzina produktuConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupa produktuV100
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment