Opublikuj swoje produkty
Koryto betonowe V150 kl.D400
Koryto betonowe V150 kl.D400
Koryto betonowe V150 kl.D400
Koryto betonowe V150 kl.D400
    Bielbet

    Koryto betonowe V150 kl.D400

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)

    Koryto betonowe ( beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) zbrojone prętem żebrowanym ø8mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego, klasa obciążenia D400.

    Opis
    • Dostępne wymiary:

      Wymiary zewnętrzne:

      • długość 1000mm / szerokość 200mm / wysokość 100mm
      • długość 1000mm / szerokość 200mm / wysokość 150mm
      • długość 1000mm / szerokość 200mm / wysokość 200mm
      • długość 1000mm / szerokość 200mm / wysokość 250mm

      Wymiary wewnętrzne: 

      • szerokość 150mm / głębokość 40mm
      • szerokość 150mm / głębokość 90mm
      • szerokość 150mm / głębokość 140mm
      • szerokość 150mm / głębokość 185mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC-V150-D400
    • Rodzina produktuConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupa produktuV150
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment