Opublikuj swoje produkty
Koryto betonowe V200 kl.D400
Koryto betonowe V200 kl.D400
    Bielbet

    Koryto betonowe V200 kl.D400

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

    Koryto betonowe ( beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) zbrojone prętem żebrowanym ø8mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego, klasa obciążenia D400.

    Opis
    • Dostępne wymiary:

      Wymiary zewnętrzne:

      • długość 1000mm / szerokość 250mm / wysokość 200mm
      • długość 1000mm / szerokość 250mm / wysokość 300mm

      Wymiary wewnętrzne: 

      • szerokość 200mm / głębokość 125mm
      • szerokość 200mm / głębokość 215mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC-V200-D400
    • Rodzina produktuConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupa produktuV200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment