Opublikuj swoje produkty
Concrete trash box V200 class E600
Concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class E600

    Studnia betonowa (beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) zbrojone prętem żebrowanym ø8mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego, 0,5m pokrywa z żeliwa sferoidalnego mocowana do przyspawanego profilu + śruba M10, odpływ na rurę Ø160, kl.E600


    Opis
    • Dostępne wymiary:

      Wymiary zewnętrzne:

      • długość 500mm / szerokość 250mm / wysokość 700mm - H20
      • długość 500mm / szerokość 250mm / wysokość 700mm - H30

      Wymiary wewnętrzne: 

      • szerokość 200mm / głębokość 580mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC-V200-E600-TB
    • Rodzina produktuConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupa produktuV200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment