Opublikuj swoje produkty
Studnia betonowa do koryt monolitycznych szczelinowych  kl.D400
Bielbet

Studnia betonowa do koryt monolitycznych szczelinowych kl.D400

Studnia betonowa (beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) zbrojone prętem żebrowanym ø8mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego, 0,5m pokrywa z żeliwa sferoidalnego mocowana do przyspawanego profilu + śruba M10, odpływ na rurę Ø160, kl.D400

Opis
  • Dostępne wymiary:

    Wymiary zewnętrzne:

    • długość 500mm / szerokość 200mm / wysokość 200mm - H20
    • długość 500mm / szerokość 300mm / wysokość 300mm - H30

    Wymiary wewnętrzne: 

    • szerokość 150mm / głębokość 435mm
    • szerokość 250mm / głębokość 575mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCM-D400-TB
  • Rodzina produktuConcrete drainage channels and trash boxes
  • Grupa produktuConcrete Monolite Channel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment