Opublikuj swoje produkty
Koryto polimerobetonowe V200 kl.E600
Koryto polimerobetonowe V200 kl.E600
Koryto polimerobetonowe V200 kl.E600
    Bielbet

    Koryto polimerobetonowe V200 kl.E600

    Koryto polimerobetonowe (kruszywo i mączka kwarcowa, żywica poliestrowa) krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego, pokrywa z żeliwa sferoidalnego 2x0,5m mocowana do przyspawanego profilu + śruba M10, klasa obciążenia E600.


    Opis
    • Dostępne wymiary:

      Wymiary zewnętrzne:

      • długość 1000mm / szerokość 250mm / wysokość 160mm
      • długość 1000mm / szerokość 250mm / wysokość 250mm
      • długość 1000mm / szerokość 250mm / wysokość 350mm


      Wymiary wewnętrzne: 

      • szerokość 200mm / głębokość 110mm
      • szerokość 200mm / głębokość 200mm
      • szerokość 200mm / głębokość 300mm


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPC-V200-E600
    • Rodzina produktuPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Grupa produktuV200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement modyfikowany polimerem
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment