Opublikuj swoje produkty
Bimobject TH Set Switch 1 Way 1 Module
BIMobject TH
Zarchiwizowane

Bimobject TH Set Switch 1 Way 1 Module

BIMINONE Set Switch 1 Way 1 Module
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBimobject-TH_Set_Switch_1_Way_1_Module
  • Rodzina produktuElectrical
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka