Opublikuj swoje produkty
TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm
Bleu Provence

TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm

TRUE COLORS DOUBLE Washbasin 120cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTCL120
  • Rodzina produktuTruecolors
  • Grupa produktuBasins
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)490
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS