Opublikuj swoje produkty
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Zarchiwizowane

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Opis
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylegacy-mineral_7780059_my
    • Rodzina produktuPitched Roof Tile System
    • Grupa produktuLegacy Mineral
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2023-02-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Wyprodukowano wMalezja
    • Waga netto (kg)5.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings