Opublikuj swoje produkty
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Zarchiwizowane

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Opis
  • See the Italian version for complete information.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Rodzina produktuRoof tiles
  • Grupa produktuWierer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)7.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass Number23-13 39 17 11
  • OmniClass TitleClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings