Opublikuj swoje produkty
Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with cellular glass for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Insulation:
Cellular glass
5. Base KL x 2
6. Paving slabs

Opis
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-kl-plattor-cellglas-betong
  • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
  • Grupa produktuBuilt in system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-10
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13
  • OmniClass TitleMulti Layer Roof Membranes