Opublikuj swoje produkty
Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Icopal Blackline 750, root barrier
5. Fonda Geoplex, for drainage
6. Insulation:
XPS
7. Fonda Geoplex, for drainage
8. Semi-intensive roof

Opis
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-sv-gras-xps-betong
  • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
  • Grupa produktuBuilt in system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-10
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13
  • OmniClass TitleMulti Layer Roof Membranes