Opublikuj swoje produkty
Mono PM 1-layer system, ridge > 3,6°
Icopal

Mono PM 1-layer system, ridge > 3,6°

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Screw and plate
5. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Opis
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymono-pm-1-layer-system-ridge-under-3-6
  • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
  • Grupa produktuSingle ply system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes