Opublikuj swoje produkty
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Opis
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyadvanced-contour_7780053_my
    • Rodzina produktuPitched Roof Tile System
    • Grupa produktuAdvanced Contour
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)330
    • Głębokość (mm)73
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Wyprodukowano wMalezja
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja