Opublikuj swoje produkty
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    The Rubin 9V brings the nostalgia of the VH and the OVH, but with a different look due to it being a larger tile. This roof tile offers extra security and comfort because it has an excellent water barrier. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Opis
    • Batten gauge 370-400 mm. Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 472 x 313 mm. Coverage 267 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.4 – 10.1. Weight per m2 37.6 – 40.4kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrubin-9v_7780003_nl
    • Rodzina produktuPitched Roof Tile System
    • Grupa produktuRubin 9V
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2024-06-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)472
    • Szerokość (mm)313
    • Głębokość (mm)76
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles